Publicar produtos
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
    Fondital

    Cool 1490

    Traduzido por Google,

    COOL apresenta soluções versáteis de mobiliário de casa de banho disponíveis numa vasta gama de acabamentos e dimensões: 20 modelos, disponíveis em 24 cores, distâncias de centro entre 400 e 600, alturas de 858 a 1740 e 2 tipos de ligações hidráulicas. A elegante coleção COOL oferece soluções técnicas inovadoras e patenteadas.

    COOL PLUS

    • Tratamento anticorrosivo total Aleternum incluído no preço em todos os modelos
    • 2 tipos de conexões hidráulicas: tradicional e central por baixo
    • 100% FEITO NA ITÁLIA
    • Revestimento duplo para acabamento duradouro: anaforese + revestimento em pó
    Especificação
    • All models COOL are guaranteed 12 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      24 colours
      20 models
      centre distances between 400 and 600
      4 heights from 858 to 1740
      2 types of hydraulic connections: traditional and central from below

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCool-bath-radiator-1490
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de produtosElectrical and Water Radiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1488
    • Profundidade (mm)26
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEC011023
    • Nome ETIMTube radiator
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLow temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 13
    • Título OmniclassWater Heated Towel Bars
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte