Publicar produtos
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    Traduzido por Google,

    MINORCA KC
    Caldeira de condensação suspensa com função de pré-mistura para a produção instantânea de água quente sanitária.

    MAIS
    - Dimensão compacta, apenas 250 mm de profundidade
    - Classe 6 de emissões de NOx
    - Termorregulação com sonda externa (opcional)
    - Interface de usuário LCD com diagnóstico
    - Trocador de calor em alumínio primário

    Especificação
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Wide modulation range 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - NTC temperaure probe on flow and return lines
      - Automatic by-pass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaminorca_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
    • Classificação IFCCaldeira
    • Código ETIMEC000392
    • Nome ETIMInstantaneous water heater
    • Nome UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
    • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniclassCondensing Boilers
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte