Publicar produtos
Minorca Plus CTN CU - RUSSIA
Fondital

Minorca Plus CTN CU - RUSSIA

Traduzido por Google,

Caldeira de parede com câmara de combustão aberta e tiragem natural com aquecimento instantâneo de água quente

Nova bomba de velocidade única com purgador de ar integrado

MAIS

  • Trocador de calor monotérmico de cobre
  • Caldeira compacta com uma profundidade de apenas 250 mm
  • Visor de cristal líquido com autodiagnóstico
  • Controle de temperatura interna com sensor de temperatura ambiente
  • Sensor de temperatura ambiente como padrão
Especificação
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
    • ЖК-дисплей, на котором отображается: температура подающей линии отопления, температура ГВС на выходе, коды блокировок, параметры работы контуров отопления и ГВС, режим работы котла
    • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
    • Гидравлическая группа из композитных материалов
    • Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
    • Автоматический байпас
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminorca_plus_ctn_cu_ru
  • Familia de productoRussia Products
  • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilidade da região

Europa
Russia

Produtos parecidos