Publicar produtos
Pegasus Compact IN KBS
Fondital

Pegasus Compact IN KBS

Traduzido por Google,

Caldeira de condensação com produção instantânea de DHW e com tanque de DHW solar de bobina simples - embutido para uso externo
Completo com unidade hidráulica e eletrônica para gerenciamento de energia solar térmica
Gerenciável com o cronotermostato Spot.

MAIS
- Sonda de temperatura ambiente como padrão
- Relação de modulação 1: 9
- Controle remoto padrão capaz de gerenciar todas as funções da caldeira
- Chaleira de aço inoxidável de 160 litros com bobina simples
- Disponível na versão KBS com uma zona direta, na versão KBS-V com uma zona direta integrada e uma zona mista e na versão KBS-Z com uma zona direta e duas zonas mistas integradas.
- Grupos hidráulicos pré-montados

Especificação
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
    - Vaso di espansione solare da 12 litri

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapegasus_compact_in_kbs
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de produtosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2200
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems