Publicar produtos
WHPS DX - RUSSIA
WHPS DX - RUSSIA
    Fondital

    WHPS DX - RUSSIA

    Traduzido por Google,

    WHPS DX é um termoacumulador combinado para a produção de água quente para fins de aquecimento juntamente com a produção de água quente sanitária, fabricado em aço porcelana-vidro com serpentina e depósito imerso.

    WHPS DX PLUS

    • Instalação fácil
    • Alta eficiência e baixo custo operacional
    • Armazenamento rápido com fornecimento abundante e contínuo de água
    • 100% FEITO NA ITÁLIA
    • Pode ser integrado com sistemas solares
    Especificação
    • FEATURES

      • DHW inspection top flange
      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • Magnesium protection anode for domestic hot water tank
      • External finish in white PVC
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • domestic hot water control probe
      • 3 heating probes
      • heating water thermometer
      • 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
      • auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)
      CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawhps_dx_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de produtosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCDepósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nome ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Heaters