Publicar produtos
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
    Fora Form

    Audio Chair

    4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O áudio é o nosso best-seller. O modelo possui encosto e assento estofados, construção sólida, alto conforto, economia de espaço, fácil limpeza e pode ser equipado com solução de mesa digitalizadora simples e funcional. O áudio é fornecido como padrão sem braços. Disponível em três alturas traseiras diferentes; baixo, médio e alto. As pernas podem ser fixadas em degraus horizontais e verticais e fixadas no 'nariz' do degrau. . Assentos rebatíveis suplementares podem ser montados diretamente na parede. Assento e encosto removíveis para fácil manutenção. As almofadas do assento e do encosto são moldadas em espuma moldada a frio. Disponível com apoio de braço simples. Tabuleta de escrita simples está disponível como em folheado ou laminado com borda de madeira maciça. Cadeiras de áudio podem ser montadas em forma de arco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaudio-chair1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosAuditorium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAuditorium chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos