Publicar produtos
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
Camp Table
    Fora Form

    Camp Table

    Traduzido por Google,

    A mesa Camp é uma mesa de salão mais baixa projetada por Anderssen & Voll.

    O formato do tampo da mesa em forma de esquilo, é um quadrado arredondado, ótimo para áreas públicas. Sem linhas duras e uma forma funcional e suave que faz com que a mesa se encaixe em várias áreas.

    O tampo da mesa está disponível em dois tamanhos diferentes e em duas alturas diferentes. O resultado é uma mesa que pode ficar entre duas cadeiras, usada como mesa lateral ou como parte de grupos de assentos maiores.

    A base tem uma superfície texturizada macia e sedosa.

    O formato de esquilo é um quadrado arredondado, ótimo para áreas públicas!
    MDF de 25 mm em forma de esquilo em freixo tingido de preto com borda chanfrada


    Especificação
    • Table top in 25 mm squircle shaped MDF with sloped profile and edge similar to the veneer

      Base in structured epoxy coating from Jotun Sahara Collection

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacamptable
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosWalls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos