Publicar produtos
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    Traduzido por Google,
    A City Chair é um renomado clássico do design norueguês. A cadeira foi projetada nos anos 50, inspirada em uma bela mulher curvilínea. O bom design e a experiência de assento excepcional tornaram a cadeira um best-seller. A cadeira City de hoje está disponível em uma ampla variedade de designs, folheado, plástico, com almofada de assento e com capa. Este clássico de design pode ser usado no auditório, sala de jantar, sala de estar e sala de reuniões. A cidade é projetada por Øyvind Iversen. Dimensões: Wo/braço W: 50 cm H: 87 cm D: 55 cm SH: 46 cm W/braço W: 52,5 cm Peso: Wo/braço: 4,5 kg W/braço: 5,5 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacityoriginal
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Título OmniclassPatio Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos