Publicar produtos
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
CLIP TABLE
    Fora Form

    CLIP TABLE

    Traduzido por Google,

    A mesa Clip foi projetada pela Komplot Design. A mesa é um sistema de mesa empilhável funcional. Além disso, o peso leve das mesas facilita a limpeza e a reforma do ambiente. O levantamento de peso é evitado empurrando as mesas umas sobre as outras e transportando-as em um carrinho associado. O sistema de mesas permite salas de reunião grandes, salas de aula e cantinas, bem como salas de reunião menores. Com seu formato elegante e simplista e construção sólida, a mesa Clip é uma boa escolha para a maioria das séries de cadeiras.

    O tampo da mesa é feito de compensado de choupo de 19 mm e laminado HPL branco (W1000), tornando a mesa leve e fácil de mover.

    O sistema de mesa pode ser entregue com carrinho de transporte. Empilha 8 mesas com medidas de 180 x 180 cm. Outras mesas Clip podem ser empilhadas com no máximo 10 mesas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacliptable1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-05-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos