Publicar produtos
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
Con Chair
    Fora Form

    Con Chair

    Traduzido por Google,

    Con é uma série de cadeiras versáteis para uso em diversas áreas de interação, de salas de reunião formais a cantinas. O designer Lars Tornøe começou com estruturas de concha para projetar uma "pequena contribuição" para a coleção da Fora Form. O resultado foi uma cadeira e um banco de bar feitos de duas conchas sobrepostas unidas por um botão distinto, um tema influenciado pela armadura japonesa. O design em camadas é a base para uma série de cadeiras com inúmeras opções de combinação com conchas em diferentes designs, apoios de braço e várias bases.

    Especificação
    • Back in upholstered, laminated in varnished, smoked, laundered or black-stained oak.

      Con also comes in leather.

      Con has fabric requirements. Fabrics must be approved by Fora Form.

      The buttons are delivered in the same design as the base. 

      Four legs/sled base: stackable, chrome, black, white or metallic epoxy base. Plastic Glider. NCS / RAL colored base on request. 

      Wooden base: lacquered oak, smoked oak or white washed oak. Plastic Glider.

      Swivel base: chrome, black, white or metallic epoxy base. With swing and move function. Plastic Glider.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacon-i
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos