Publicar produtos
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    Traduzido por Google,
    A mesa Cup foi desenhada pelo trio Knudsen, Berg e Hindenes. Esta mesa de sofá é uma mesa visualmente leve que se encaixa na maioria das configurações. Com duas alturas, duas cores e duas bases, pode-se brincar livremente com diferentes expressões. O tampo da mesa é feito de espuma estrutural absorvente que proporciona um acabamento acetinado macio. Dimensões: Baixo H: 39 cm Ø: 54,5 cm Alto H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacup1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEspuma Firme
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniclassResidential Coffee Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos