Publicar produtos
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    Traduzido por Google,
    A palete Misto com o seu design simples e divertido pode ser usada sozinha ou complementar outros móveis A prática alça de transporte facilita a movimentação do Misto e resolve a necessidade de assentos adicionais. Misto é projetado como um arranjo de assentos autônomo com alto conforto e qualidade. Projetado por Olav Eldøy. A base de aço inoxidável protege o material do estofamento para fins de limpeza.
    Especificação
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamisto1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos