Publicar produtos
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Traduzido por Google,
    Myk é uma série de mesas versátil com um design inspirado em geometrias suaves. Os principais elementos de design são as mesas de linhas suaves e arredondadas. As bordas de madeira arredondadas suaves na base T ou X são espelhadas no tampo da mesa e aumentam a sensação tátil quando você experimenta a mesa. Dois tamanhos de bases combinados com várias alturas de mesa e vários tampos de mesa padrão tornam Myk uma série de mesas versátil e flexível. A série de mesas pode ser usada como cantina ou mesa de jantar, mesa de bar e mesa para locais de reunião informais ou formais. A mesa Myk possui base elevada com deslizadores ajustáveis para facilitar a limpeza. Dimensões: 80x80 cm L: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm L: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm L: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm L: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm W: 90 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 centímetros
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamyk1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniclassResidential Coffee Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produtos parecidos