Publicar produtos
Note
Note
Note
Note
    Fora Form

    Note

    Traduzido por Google,

    Paisagens de escritórios abertos precisam de áreas claramente definidas. Note é um objeto para ajudar a definir a transição de uma área para outra. Do espaço de trabalho ao convívio, mudança de códice e interação. Um design bem pensado ajudará a criar uma paisagem melhor.

    Note também é uma ferramenta para comunicar os valores de uma organização à organização. Uma coleção bem pensada de objetos em exibição dirá aos usuários o que importa para sua empresa.

    A nota consiste em placas de prateleira de MDF de 26 mm separadas por paredes de prateleira de mdf de 17 mm colocadas diagonalmente em todas as direções. A estabilidade é mantida colocando transversalmente as paredes verticais da prateleira. O efeito que isso cria é um padrão emocionante que garante visibilidade de todos os ângulos. O design Notes com poucos componentes proporciona transporte em embalagens planas eficiente e ecologicamente correto, com instalação muito fácil quase sem o uso de ferramentas.

    Especificação
    • 25 mm veneered MDF shelves with 17mm veneered MDF vertical risers

      High- and Wall-modules include wall connectors

      Wall modules should be connected to the wall

      Ajustable glides to neutralize/recompense/ counterbalance uneven floors

      Shipped flat-packed

      Easy assembly

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanote
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos