Publicar produtos
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
Otis
    Fora Form

    Otis

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A família Otis é composta por um sofá, uma otomana e uma cadeira. Otis tem uma estrutura precisa e estreita que enfatiza as almofadas soltas e a expressão informal. A série foi projetada por Olav Eldøy em 2017.

    A forma tradicional da Otis é desafiada pelas almofadas macias que dão ao sofá uma expressão mais informal. As duas camadas de almofadas deixam espaço para combinar texturas e cores para dar uma expressão personalizada.

    A expressão informal é evidente em almofadas macias e aparentemente macias nas costas, assento e grades laterais. Todos os travesseiros são projetados para manter uma expressão elegante. Almofadas verticais são presas com zíper, enquanto as horizontais são presas com velcro.

    Especificação
      • The sofa is built on a steel construction with nozag springs and an outer frame in FCS certified plywood
      • The cushions have a core in cold cured foam, with an over-pillow in excess material and feathers.
      • The steel legs are attached to the steel structure.
      • Soft cushions attatched to frame with zippers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaotis
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosLow Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos