Publicar produtos
Planet
Fora Form

Planet

Traduzido por Google,
A cadeira e mesa Planet foi lançada pela primeira vez em 1965 e permaneceu como parte da coleção até o final da década de 1970. Planet foi a primeira cadeira esférica na história do mobiliário norueguês. O nome faz alusão à primeira viagem espacial em 1961 e à entrada do mobiliário Pop Art no mercado norueguês. Entregue com planadores de plástico. O planeta pode ser girado 360 graus e está disponível com uma inclinação suave para frente/trás. Recomendamos escolher um material elástico como Divina, Fame, Vadal e Cícero. Há um custo adicional se você escolher mais de um tecido/cor por cadeira. O modelo é entregue com capa de assento removível. O grupo têxtil mais alto forma a base do preço.Planet está disponível em costura de contraste branco (NCS S 0500-N), cinza claro (NSC S 2502-R), cinza (NCS S 5502-B) e preto (NSC S 9000- N)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplanet1
  • Familia de productoCollection
  • Grupo de produtosChairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos