Publicar produtos
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    Traduzido por Google,
    A mesa Planet foi projetada por Sven Ivar Dysthe em 1965 e é, como a cadeira Planet, um clássico do mobiliário norueguês. A mesa, com sua base de pilar simples, é um design amigável ao mobiliário que se adapta a vários tipos de arranjos de assentos. Dimensões: Folheado H: 52 cm Ø: 60 cm Folheado H: 52 cm Ø: 70 cm Vidro H: 53 cm Ø: 70 cm Outros tamanhos/geometrias sob consulta
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplante-table1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFitted desks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produtos parecidos