Cadeiras montadas em uma viga são extremamente eficientes em termos de espaço e oferecem oportunidades para soluções criativas. Oferecemos cadeiras de lagoa e pipoca montadas em uma viga. As cadeiras estão disponíveis em várias cores, com ou sem almofadas de assento. O design elegante do feixe facilitará a limpeza. O feixe é adequado para salas de espera, grandes salas de reunião, auditórios, locais de cultura, aeroportos e outras instalações onde se deseja muitos assentos individuais. A viga é fornecida como 2, 3 e 4 lugares, podendo uma mesa substituir uma cadeira opcionalmente. Cadeira de plástico PP Lago disponível em 5 cores: Branco, cinza escuro, petróleo, verde claro e azul claro. Almofada de assento opcional, totalmente estofada, podendo ser entregue com braços em madeira. Cadeiras de plástico PP pipoca disponíveis em cinza escuro ou branco. Escolha entre almofada de assento ou almofada de assento e encosto. A viga é fornecida como 2, 3 e 4 lugares, podendo uma mesa substituir uma cadeira como opção. Base disponível em alumínio revestido a pó cinza escuro ou branco. Planador de plástico. Pipoca 2 lugares L: 122 cm A: 80 cm D: 55 cm SH: 44 cm Pipoca 3 lugares L: 188 cm A: 80 cm D: 55 cm SH: 44 cm Pipoca 4 lugares L: 254 cm A: 80 cm D: 55 cm SH: 44 cm