Publicar produtos
Popcorn Chair
Popcorn Chair
Popcorn Chair
    Fora Form

    Popcorn Chair

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A cadeira pipoca é um ícone moderno do mobiliário norueguês de 1968, projetado por Sven Ivar Dysthe especialmente para o Henie Onstad Art Center. O design ousado garante empilhamento e suspensão em mesas, o que não é comum para cadeiras com formato envolvente. A pipoca foi relançada pela primeira vez em 2012 e, em 2021, a cadeira foi relançada com plástico 100% reciclado.

    O design especial da base dá à cadeira uma inclinação natural. Isso proporciona maior conforto para reuniões mais longas, completamente sem mecânica.

    A cadeira está disponível em um esquema de cores cuidadosamente selecionado que leva o estilo dos anos 60 para um novo ambiente. A cadeira está disponível com assento acolchoado e almofada para as costas, salas de reunião ou áreas de jantar mais exclusivas.

    Especificação
    • 100% recycled PP-plastic.

      White NCS S 0500-N

      Dark grey NCS S 8500

      Beige NCS S 4005-Y20R

      Golden Pink NCS 3215-Y43R

      Brown NCS 6815-Y42R

      Chrome, black or white base without surchange

      Available with a monochrome base coating to pair the shell or additional RAL/NCS colored base upon request

      Chair stacks 5 pieces without pillow and 3 pieces with pillow or upholstery

      Plastic glidersCan be hung on tables

      Chrome, black or white base

      Base in epoxy is available on request

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapopcorn-chair1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos