Publicar produtos
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    Traduzido por Google,
    A mesa de cantina Roma tem com sua expressão um design amigável de mobiliário adequado para muitos tipos de cadeiras e configurações. O design da mesa é ideal para personalização em forma, superfícies e tamanhos. A mesa vem com sistema de pernas U-Base. A mesa Roma é projetada pela Komplot Design. Tampo em MDF laminado HPL branco 25mm com perfil inclinado e lista lateral cinza em plástico ABS (RAL 7012). ou: Tampo em MDF laminado HPL cinza claro 25mm com perfil inclinado e lista lateral cinza em plástico ABS semelhante ao laminado com cantos arredondados. Outros tamanhos/geometrias sob consulta. Mesa vendida completa. 240 cm vem com sarg. 140 cm e 180 cm fornecidos sem sarg. Mesa Roma 180 cm com suportes de montagem deve vir com sarg. Base em alumínio polido alto moldado. T-pé H: 110cm para adicional. Planadores de plástico ajustáveis. Dimensões: 240x80 cm A: 72 cm 180x80 cm A: 72 cm 140x80 cm A: 72 cm Outros tamanhos/geometrias sob consulta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroma1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDesks, tables and worktops
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos