Publicar produtos
Eternal Next
Eternal Next

    Eternal Next

    Traduzido por Google,

    Eternal Next é um revestimento de piso inovador projetado para instalação sem adesivo, reduzindo significativamente o tempo de instalação e minimizando interrupções, tudo isso mantendo a alta qualidade pela qual Eternal é conhecido. Ao apoiar a circularidade, Eternal Next pode ser facilmente levantado para reutilização ou reciclagem no final de sua vida útil, e sua natureza sem adesivo garante que nenhum dano seja deixado no contrapiso. Todos os designs apresentados nesta página estão disponíveis na variante Eternal Next.

    Especificação
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.5 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 3600 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.05%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10mm, typical value ~ 0.04 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal NEXT is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeternal_next
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosHeterogeneous Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2.5
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes