Publicar produtos
Eternal Wood
Eternal Wood
Eternal Wood

    Eternal Wood

    Todos os padrões de Eternal são originais e criados por uma equipa interna de designers que transformam as mais recentes tendências em clássicos contemporâneos, em termos estéticos assim como padrões tão perfeitos e verosímeis que não se distinguem do material original. A coleção Eternal tem como acabamento de superfície o PUR Pearl e PUR Wood Pearl ambos com eficácia comprovada. A técnica de aplicação deste acabamento garante que quer a superfície dos revestimentos quer as áreas mais profundas do relevo do padrão gozam de quantidade idêntica deste acabamento. Isto permite que a sujidade apenas se mantenha à superfície sendo este o melhor selo de garantia de qualidade e de aspeto consistente do produto e por isso o produto tem custos de manutenção muito reduzidos. Eternal tem excelente estabilidade dimensional, máxima resistência a tráfego intenso e é livre de ftalatos.
    Especificação
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Wood is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeternal_wood
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosHeterogeneous Vinyl
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25000
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617

    Disponibilidade da região

    Europa