Publicar produtos
Flotex Colour tiles
Flotex Colour tiles

    Flotex Colour tiles

    Traduzido por Google,

    A coleção Flotex Color oferece 3 designs sutis: Metro, Calgary e Penang. Também disponível em rolos de 2 metros de largura.

    O piso flocado Flotex é um revestimento têxtil exclusivo que combina as características de resistência e durabilidade de um piso resiliente com a qualidade, calor e conforto de um carpete. As fibras de náilon 6.6 de alta qualidade capturam alérgenos e poeira fina do ar, que liberam sem esforço em qualquer ação de limpeza. As telhas Flotex são extremamente estáveis ​​dimensionalmente, fáceis de instalar e oferecem boa resistência ao deslizamento e excelente redução e absorção sonora de impacto.

    Especificação
    • Tile size: 50 x 50 cm.
      The Flotex Colour tile collection consists of 61 colours. The lastest collection has been launched in May 2024.

      Installation method: glued
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimension stability (ISO 2551/EN986): ≤ 0.10 %
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02): ≥ 6
      Slip resistance: dry and wet low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flotex tiles contain up to 59% recycled content by weight.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflotex-colour-tiles
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosFlotex Flocked Flooring
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa