Publicar produtos
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura

    Allura

    A coleção de LVT Allura representa as tendências mais atuais com padrões de madeira e pedra muito realísticos; formatos de régua que permitem criar um efeito espinhado, réguas XXL com 1,80m de comprimento ou peças de 1mx1m para maior impacto. Allura é produzido na Europa e não contém ftalatos. Esta coleção pode ser utilizada em ambientes domésticos ou de tráfego ligeiro (Allura 04), em zonas comerciais de tráfego intenso (Allura 05) e muito intenso (Allura 07).
    Especificação
      • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      • Allura Dryback meets the requirements of EN-ISO 10582

        Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
        Plank sizes: 180 x 32 cm, 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
        Total thickness 0.7: 2.5 mm - Wearlayer thickness 0.70 mm
        Total thickness 0.55: 2.2 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
        Total thickness 0.4: 2 mm - Wearlayer thickness 0.40 mm
        Total weight 0.7: 3600 g/m²
      • Total weight 0.55: 3150 g/m²
        Total weight 0.4: 2850 g/m²
        Domestic use (EN-ISO 10874): 23
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.7: 34
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.4: 32
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.7: 43
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.55: 42
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.4: 41
      • Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

        Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
        Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.7 and 0.55: 6 dB
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.4: 5 dB
        Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm - typical value 0.04 mm
        Colour fastness to light (ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

        Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
        Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
        Recycled content (mass): 13%
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,G,CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFO-AL-07
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-02-04
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa