Publicar produtos
Allura Click
Allura Click
Allura Click
Allura Click

    Allura Click

    "Allura click compact combina a beleza da madeira e da pedra natural com a versatilidade e durabilidade de um pavimento vinílico. Cada peça tem um relevo único e natural próprio do material natural. As réguas de Click podem ser facilmente instaladas graças ao novo sistema click. O acabamento exclusivo faz com que resistam ao teste do tempo. Allura Click é produzido na Europa e inclui a construção exclusiva desenvolvida pela Forbo. A boa preparação da base é essencial para um bom acabamento e para que o revestimento se mantenha em bom estado durante longo tempo. "
    Especificação
    • Tile sizes: 150.5 x 23.7 cm, 121.2 x 18.7 cm and 60 x 31.7 cm
      Installation method: click connected loose lay

      Collection size: 20 items
      Classification domestic use (EN-ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): class 33
      Classification light industrial use (EN-ISO 10874): class 42
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.55 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 8300 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB / 15 dB in combination with Forbo underlay
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafo-al-cl-co
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-30
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa