Publicar produtos
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT
Allura Puzzle loose lay LVT

    Allura Puzzle loose lay LVT

    Traduzido por Google,

    Os ladrilhos exclusivos em formato de quebra-cabeça dos pisos Allura Puzzle da Forbo podem ser instalados de forma rápida e sem cola, com a vantagem de também serem fáceis de remover, reutilizar e reciclar.

    Os pisos vinílicos Allura Puzzle, de instalação solta, estão disponíveis em 12 belos designs, que variam de imitações realistas de madeira a efeitos de pedra e concreto. As placas de 96x96 cm são encaixadas por um sistema de encaixe tipo quebra-cabeça, praticamente imperceptível após a instalação. O Allura Puzzle tolera pequenas irregularidades no contrapiso, dispensa o uso de adesivos e pode ser utilizado nos ambientes mais exigentes. Os pisos Allura Puzzle são totalmente recicláveis ​​e, portanto, alinhados à economia circular.

    O piso Allura Puzzle é frequentemente utilizado em supermercados, áreas públicas e outras aplicações exigentes de alto tráfego. O piso irá surpreender positivamente com seu desempenho, aparência e a facilidade e rapidez de instalação do tipo "floor sill".

    Especificação
    • Tile size: 96 x 96 cm
      Installation method: puzzle connected loose lay
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.70 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 7900 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV 

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFO-AL-PZ
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosLuxury Vinyl Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição3
    • Altura (mm)960
    • Largura (mm)960
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)7.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa