Publicar produtos
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    O primeiro passo para a proteção do edifício. Ao reter até 95% da sujidade e humidade presentes no calçado, o tapete Coral da Forbo pode prolongar a vida do revestimento e também reduzir drasticamente os custos de limpeza e também os riscos de acidente por escorregamento. Com cerca de 50 anos experiência os tapetes Coral da Forbo oferecem a melhor solução para a proteção eficaz da entrada.
    Especificação
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFO-CO-CO
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosEntrance Flooring Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27500
    • Largura (mm)2050
    • Profundidade (mm)9
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)3.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Entrada
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Título OmniclassFloor Mats
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa