Publicar produtos
Modul'up Wood 19 dB loose lay vinyl
Modul'up Wood 19 dB loose lay vinyl
Modul'up Wood 19 dB loose lay vinyl

    Modul'up Wood 19 dB loose lay vinyl

    Traduzido por Google,

    A melhor solução acústica de chapa totalmente solta
    • Instalação rápida, sem tempo de inatividade, uso imediato possível
    • Benefício de longo prazo de substituição e remoção muito rápidas, economizando dinheiro ao longo do tempo
    • Oferecendo todos os benefícios do melhor desempenho acústico em um único produto

    Modul'up Wood combina a aparência natural e autêntica de um piso de madeira com as vantagens do revestimento de piso vinílico da mais alta qualidade. A linha consiste em uma boa variedade de designs e cores de madeira relevantes. Veja, por exemplo, as tábuas menores com nós sutis e variações de cores dos designs de carvalho estreito, o design infinito do carvalho infinito e o toque lúdico dos itens de parquete industrial.

    Especificação
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.45 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.83 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm. Requirement: ≤ 0.20 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodulup-19-db-loose-lay-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosAcoustic Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-30
    • Número de edição2
    • Altura (mm)25000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)3.45
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioEspuma Firme
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa