Publicar produtos
Needlefelt Forte tile

Needlefelt Forte tile

Traduzido por Google,

As propriedades robustas e resistentes dos pisos Needlefelt da Forbo o tornam ideal para instalações que atendem a alto tráfego ou onde é provável o uso de cadeiras com rodízios, como em escritórios ou estabelecimentos de varejo. O carpete de feltro agulhado é uma alternativa econômica ao carpete convencional de tear largo em áreas de uso intenso, onde é necessário um revestimento de piso têxtil prático e durável.

As telhas Forte combinam a facilidade de manuseio, os benefícios otimizados de instalação e manutenção do piso modular, com toda a durabilidade e vantagens econômicas de um piso de feltro agulhado. As telhas Forte são baseadas na construção da chapa Forte e usam a mesma estrutura de poliamida com aglutinante de látex e camada de suporte de fibra.

Disponível em uma gama selecionada de 12 opções de cores comerciais.

Confiável. Reconhecível. Prático.



Especificação
  • Tile size: 50 x 50 cm

    Installation method: glued 

    Recycled content: > 60%

    Classification commercial use: 33

    Total thickness: 6.2 mm

    Wear layer thickness: 2.3 mm

    Total weight: 1350 g/m2

    Pile weight: 400 g/m2

    Pile composition: 100% polyamide

    Backing: 100% recycled polyester

    Impact noise reduction: 22 dB

    Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

    Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

    Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

    Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

    All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

    All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

    The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaneedlefelt-forte-tile
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de produtosNeedlefelt carpet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30000
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)6.2
Relacionado
  • Material principalPoliamida
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 17 19
  • Título OmniclassSheet Carpet Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa