Publicar produtos
Needlefelt Markant
Needlefelt Markant
Needlefelt Markant

    Needlefelt Markant

    Traduzido por Google,

    As propriedades robustas e resistentes dos pisos Needlefelt da Forbo o tornam ideal para instalações que atendem a alto tráfego ou onde é provável o uso de cadeiras com rodízios, como em escritórios ou estabelecimentos de varejo. O carpete de feltro agulhado é uma alternativa econômica ao carpete convencional de tear largo em áreas de uso intenso, onde é necessário um revestimento de piso têxtil prático e durável.

    Com uma espessura total de 5,5 mm, uma estrutura de fibra 100% poliamida e um peso de fibra de 600 g/m², a chapa Markant é um revestimento de piso de feltro agulhado de alta qualidade com textura grossa. Devido às suas propriedades robustas e resistentes, os pisos Needlefelt Markant são ideais para locais de uso frequente ou áreas onde é provável que sejam usadas cadeiras com rodízios.

    A folha de marcação está disponível em 16 cores comerciais neutras. Além das cores unicolores, a Forbo também oferece 4 opções gráficas com um design de 'caixa' atemporal: Markant Graphic City.

    Confiável. Reconhecível. Prático.

    Especificação
    • Roll size: 200 cm wide and 30 metres long.

      Installation method: glued 

      Recycled content: > 50%

      GUT seal of approval for contaminant-tested textile floor coverings - Prodis GUT 07F1DF88

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.5 mm

      Wear layer thickness: 2.3 mm

      Total weight: 1200 g/m2

      Pile weight: 600 g/m2

      Pile composition: 100% polyamide

      Backing: 100% recycled polyester

      Impact noise reduction: 21 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaneedlefelt-markant
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosNeedlefelt carpet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 17 19
    • Título OmniclassSheet Carpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa