Publicar produtos
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl
Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Sarlon Material 19 dB acoustic vinyl

    Traduzido por Google,

    O melhor produto acústico de alto tráfego do mercado
    • Maior redução acústica de 19 dB
    • Melhor recuo residual para um produto acústico de 19 dB
    • Características de alto desempenho em todos os aspectos relevantes

    A coleção Sarlon Material apresenta uma gama de designs modernos baseados em materiais de piso populares como cimento, concreto e pedras. Veja, por exemplo, os itens de concreto urbano com seu interessante equilíbrio entre um concreto e uma pedra suave e macia, as novas cores nairobi com forte associação têxtil e os designs de pedra travertino em alta.

    Especificação
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: glued
      Surface treatment: XtremPUR
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.4 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm
      Requirement: ≤ 0.20 mm
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistant: yes
      Furniture leg resistant: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10%
      Colour fastness to light: 7
      Stain resistance: excellent
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasarlon-material-19-db-acoustic-vinyl
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosAcoustic Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-28
    • Número de edição2
    • Altura (mm)25000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)3.4
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioEspuma Firme
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa