Publicar produtos
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl
Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Sphera Elite b+ homogeneous vinyl

    Traduzido por Google,

    A coleção mais sustentável
    A coleção de pisos vinílicos homogêneos Sphera Elite b+ oferece uma aparência intrigante. Fazendo uma sutil referência a materiais naturais, o padrão orgânico transformará seu ambiente em um espaço atraente. Os 18 tons naturais são realçados por delicados detalhes transparentes, criando profundidade e sofisticação. As partículas tom sobre tom criam um design de piso que transmite calma e, ao mesmo tempo, vivacidade.

    Fabricado com matérias-primas certificadas de base biológica e uma alta porcentagem de conteúdo reciclado, o Sphera Elite b+ oferece uma solução de piso refinada para interiores que valorizam tanto a estética quanto o cuidado com o meio ambiente.

    Especificação
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 27 m
      Surface finish: SMART top
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness: 2.0 mm
      Total weight: 2700 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.4%, typical value ~ 0.2%
      Slip resistance - ramp test (DIN 51130): R9
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm, typical value ~ 0.03 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 7
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm
      Use in wet areas (EN 13553): yes
      Bacteria resistance (EN ISO 846): does not support growth
      Recycled content (EN 17861): 43%
      Bio-circular content (mass balance) (EN 17861): 23%

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasphera-elite
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosHomogeneous Vinyl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27000
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)2.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15
    • Título OmniclassResilient Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa