Publicar produtos
Tessera Twine carpet tiles
Tessera Twine carpet tiles
Tessera Twine carpet tiles
Tessera Twine carpet tiles

    Tessera Twine carpet tiles

    Traduzido por Google,

    Com um padrão de laços suavemente estriados, inspirado nos elementos orgânicos naturais da casca e das folhas, a coleção Tessera Twine oferece um design lindamente equilibrado com uma paleta de cores influenciada pela natureza. As placas de carpete de 50 x 50 cm estão disponíveis em 8 tons neutros e 4 cores de destaque suaves. As placas de carpete Twine criam um fluxo linear orgânico e delicado, ideal para escritórios e espaços educacionais.

    • Fabricado com a tecnologia Thrive® da Universal Fibers® - 100% nylon 6 tingido em solução com 90% de conteúdo reciclado
    • 75% de conteúdo reciclado em peso
    • menos de 2 kg CO 2 e/m 2 de carbono incorporado (A1-A3)
    • A gramatura de 700 g/m² garante conforto e durabilidade ao caminhar
    • Valor acústico de impacto de 27 dB para transmissão mínima de ruído

    Especificação
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 16 (4 m²)
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.4 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4240 g/m²
      Pile weight: 700 g/m²
      Pile composition: Thrive matter by Universal Fibers. 100% solution dyed nylon 6 with 90% recycled content.
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 212,544 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 27 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 75% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Twine carpet tiles achieve Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2023)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: FCB96169 - Twine carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatessera-twine
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpet Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)6.4
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia Ásia