Publicar produtos
Sentis
Sentis
Sentis
    Forma 5

    Sentis

    Traduzido por Google,
    Esta cadeira destina-se ao trabalho. Uma cadeira cujo usuário não sofre fadiga. Uma cadeira flexível. Uma cadeira que se adapta a qualquer local de trabalho. Com encosto em malha ou estofado, mecanismo “Synchro Atom”, opção “trasla” e “encosto regulável”, e com apoios de braços fixos ou ajustáveis, a Sentis apresenta-se como uma das cadeiras mais completas da sua gama.
    Especificação
    • Task swivel chair with several options: high mesh backrest and high or low upholstered backrest. Optional lumbar support (with rear strip or asymmetrical lumbar adjustment) for mesh backrest. Standard lumbar support with lateral access for upholstered chairs. Upholstered seat for all cases. Both elements have ergonomic shape. The chair can be without arms, with fixed arms or with 3D adjustable arms.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasentis
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs and tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniclassOffice Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings