Publicar produtos
Flight Bench
Flight Bench
Flight Bench
Flight Bench
Flight Bench
Flight Bench

    Flight Bench

    Traduzido por Google,

    Moldado por linhas minimalistas modernas e curvas graciosas, o Flight combina uma sensação leve e arejada com a resistência e a durabilidade de todos os produtos F+S. Ideal para espaços que vão desde espaços arquitetônicos modernos até ambientes tradicionais semelhantes a parques.

    Especificação
    • Design Versatility
      The Flight Bench is available with or without a back, in 6 or 8 foot lengths, offering a choice between FSC® 100% Cumaru hardwood or aluminum slats. Designed exclusively for surface mounting.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Flight Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

      Ideal Environments
      Ideal for enhancing various landscapes and environments, Flight seamlessly integrates into airports, transportation hubs, and outdoor communal areas. Their design supports the dynamic needs of urban spaces, providing comfort and aesthetic appeal in areas of high traffic and public use.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlight-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches