Publicar produtos
Hypha Bench
Hypha Bench
Hypha Bench

    Hypha Bench

    Traduzido por Google,

    Os bancos Hypha elevam os espaços públicos com seu design inovador e versatilidade excepcional. Com elegantes bordas em cascata que adicionam um toque suave e fluido, os bancos Hypha permitem configurações escaláveis que se adaptam facilmente a qualquer ambiente.


    Especificação
    • Design Versatility
      Hypha Benches are available in basic “I”, “L”, and “U” shapes. All can be used on their own or combined in creative ways to form site-specific layouts. They can also be paired with Hypha Tables to encourage face-to-face gathering and socializing. Individual benches can incorporate one or more powdercoat colors for unique two-tone effects.

      Sustainable Materials
      Hypha reflects our commitment to environmental responsibility. Crafted from 100% recyclable materials, Hypha blends the sustainability benefits of aluminum and FSC® hardwoods with highly efficient manufacturing processes that minimize material waste and energy use.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHypha-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches