Publicar produtos
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench
Pacifica Bench

    Pacifica Bench

    Traduzido por Google,

    Com uma estrutura curvada que abriga madeira de lei 100% Cumaru FSC®, a Pacifica é um exemplo de resistência e estilo. Ideal para qualquer ambiente, sua estrutura de aço garante robustez e apelo duradouros.

    Especificação
    • Design Versatility
      Benches in 8 foot and 12 foot nominal lengths can be specified with full or short backs. Freestanding with base plate or surface mount configurations available.

      Durable Finishes
      Steel components have electrodeposited zinc undercoat and durable powdercoat finish. Crafted with 100% recyclable materials, the Pacifica Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of steel.

      Outdoor Performance
      “Sustainability through Durability” is the mantra that guides the development of all F+S products. We believe the best way to eliminate landfills and reduce our carbon footprint is to create products you never want to throw away. Everything we produce is carefully crafted to not only endure the elements, but to transcend temporary style trends.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPacifica-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches

    Disponibilidade da região

    América do Norte