Publicar produtos
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench
Trio Bench

    Trio Bench

    Traduzido por Google,

    O Trio Bench combina forma artística com resiliência para áreas externas, apresentando detalhes em relevo e vazios triangulares exagerados. Versátil em material e design, perfeito para realçar parques, paisagens urbanas e campi.

    Especificação
    • Design Versatility
      Backed and backless benches can be specified in nominal 6 foot lengths with extruded aluminum or FSC® 100% Cumaru hardwood slats. Benches with aluminum slats are also available in nominal 8 foot lengths. The Trio Bench must be surface mounted.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum frames come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Product Family
      Pairing aluminum and FSC®-certified hardwoods, the Trio family includes backed and backless benches, a table ensemble, bike rack, and bollard and pedestrian lighting. Benches offer a choice of wood or metal slats. Table ensembles can be specified for ADA compliance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTrio-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches