Publicar produtos
Twist Bike Rack
Twist Bike Rack
Twist Bike Rack

    Twist Bike Rack

    Traduzido por Google,

    O Suporte para Bicicleta Twist, inspirado na dupla hélice, oferece um design lúdico e seguro, feito em uma única peça de alumínio fundido que ecoa as curvas da natureza. Disponível em várias cores para combinar com qualquer marca ou tema de design.

    Especificação
    • Design Versatility
      The Twist Bike Rack is ideal for stand-alone or grouped configurations. Orienting racks in a single direction affords the most efficient space layout, while an alternating plan allows for multiple locking points when high levels of security are required. Surface mounting only.

      Locking & Security
      All F+S bike racks are engineered with tamper-resistant mounting techniques and provide high security that is pleasing to the eye. The Twist Bike Rack accommodates standard U-locks with configurations that meet APBP guidelines for security and functionality.

      Durable Finishes
      Solid cast, corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTwist-Bike-Rack
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters