Publicar produtos
Universal Planter
Universal Planter
Universal Planter

    Universal Planter

    Traduzido por Google,

    Incorporando versatilidade e elegância, o Universal Planter se destaca em qualquer ambiente, desde instituições educacionais até instalações de saúde, oferecendo a durabilidade do aço inoxidável com opções de acabamentos de cores personalizadas.

    Especificação
    • Design Versatility
      Round planters from 30- to 190-gallon capacities are available in three different stainless steel finishes with optional Fade perforation and Eco-Etch pattern. 30-gallon planters are available with a concrete base.

      Planter Liners
      Universal Planters use independent, replaceable internal liners molded from fire-rated black polyethylene. Drip pans included for 100- and 190-gallon planters

      Mounting Options
      30-gallon planters may be used freestanding with or without adjustable stainless steel levelers and nylon feet, freestanding with concrete base, or surface mounted directly to substrate or with concrete base. 100- and 190-gallon planters may be used freestanding without levelers or surface mounted.

      Versatile Performance
      Perfect for indoor and outdoor use, Universal Planters' 100% stainless steel construction meets the rigorous demands of high-traffic settings in airports, educational institutions, health care facilities, and corporate buildings.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUniversal-Planter
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoExternal planter systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 94 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Planters
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniclassPlanters

    Disponibilidade da região

    América do Norte