Publicar produtos
Vista Chair
Vista Chair
Vista Chair
Vista Chair

    Vista Chair

    Traduzido por Google,

    Com seu design simples e atemporal, a Cadeira Vista foi projetada para o uso diário nos ambientes mais exigentes. Disponível em diversas cores de pintura eletrostática e com ou sem braços.

    Especificação
    • Design Versatility
      Vista Chair's rugged stainless steel frames and perforated seats are available with optional armrests. Vista Chairs are freestanding with nylon glides and can generally be stacked to a height of 12 units with arms, or 15 units without arms.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated steel frames and seats come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Outdoor Performance
      All Forms+Surfaces powdercoat colors have been formulated to be ultra-durable for improved long-term wear and resistance to weathering. Our powdercoat colors are also anti-graffiti, allowing marks from paint, permanent markers, and dirt to be easily removed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVista-Chair
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs