Publicar produtos
Factor Table
Factor Table
Factor Table
Factor Table
Factor Table

    Factor Table

    Traduzido por Google,

    Aproveite a versatilidade da geometria limpa da Factor em mesas e cadeiras, perfeita para adaptar a qualquer ambiente com opções personalizadas de materiais a cores de revestimento em pó, garantindo um design coeso.

    Especificação
    • Design Versatility
      Factor Tables can be specified with tops of FSC® 100% Cumaru or FSC® 100% Teak hardwood slats or powdercoated aluminum with or without perforations. Factor Tables can be specified with an optional umbrella hole in configurations for freestanding use with adjustable levelers or surface mount.

      Product Family
      This configurable family unites clean lines, simple geometry, and go-anywhere versatility. With the idea that multiple individual factors contribute to making a whole, Factor’s different chair and table styles, materials, and finishes can be combined in numerous ways, making customization easy.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated stainless steel and aluminum come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFactor-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de produtosTables & Table Ensembles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 43.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables