Publicar produtos
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard

    Triada Bollard

    Traduzido por Google,

    A cabeça com venezianas e a coluna com formato expressivo do Triada Bollard são feitas de alumínio fundido à prova de ferrugem com acabamento em pintura a pó durável. O Triada tem um desempenho excepcional em ambientes costeiros e ao ar livre de todos os tipos.

    Especificação
    • Design Versatility
      Triada Bollards in nominal 42" heights can be specified with 34W, 4000K neutral white or 42W, Amber LEDs. Triada's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and head come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTriada-Bollard
    • Familia de productoLighting & Security
    • Grupo de produtosLight Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting columns, brackets and bollards
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniclassLighting Bollards