Publicar produtos
Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated
Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated
Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated
    Forster

    Forster thermfix vario HI Curtain wall insulated

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Parede cortina Hi EFICIENTE ENERGÉTICO. O novo sistema forster thermfix vario Hi oferece excelente isolamento térmico em nível de casa passiva na classe phA. Dimensões impressionantes são possíveis com um sistema de perfis de aço como o forster thermfix vario Hi. Os elementos de casa passivos certificados podem ser projetados com perfis de 45 mm ou 60 mm de largura. Uma vez que este sistema de perfil é baseado na construção padrão do montante e do transome da forster thermfix vario, muitos componentes podem ser usados em todo o sistema. Isso garante uma aparência idêntica da fachada, especialmente para edifícios com requisitos diferentes, como resistência a roubo ou proteção contra incêndio dentro de áreas prescritas. A produção e a montagem são ainda mais eficientes com os novos blocos de pressão de alumínio. Ferramentas de processamento inteligentes economizam tempo adicional, aumentam a precisão e a segurança da peça de trabalho com calafetagem pré-marcada. Você pode encontrar elementos de combinação ideais no sistema forster unico e forster unico XS. Por exemplo, para janelas e portas com isolamento térmico.
    Especificação
    • Material options: • Steel, Stainless steel, grinded, grain 220-240 • Combination of steel/stainless steel/aluminium Performance specifications: Thermal insulation: Uf-value from 0.49 W/(m2∙K) UCW-value: 0.6 (with triple glass Ug 0.5 on 1500 × 3000 mm) Classification from CE-tests according to EN 13830: • Resistance to wind load acc. to EN 12179: 3 kN, safety load 4.5 kN • Rain impermeability according to EN 12155: RE1350 • Air permeability according to EN 12153: AE (>600) • Impact resistance according to EN 14019: E5 / I5 System properties: • Extremely slender face width 45 mm, individual profile design and surface treatment • Trouble-free assembly using mechanical T-joints • NEW: Aluminium pressure strips for convenient, efficient installation • NEW: Tools for positioning the clamping feet and seals with helpful markings
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacurtain_wall_thermfix_vario_hi
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de produtosForster thermfix vario
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia