Publicar produtos
Forster fuego light EI30, single leaf Door
Forster fuego light EI30, single leaf Door
Forster fuego light EI30, single leaf Door
    Forster

    Forster fuego light EI30, single leaf Door

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema para portas e divisórias envidraçadas resistentes ao fogo EI30 Aparência muito esguia Forster fuego light é o sistema completo de perfis testado e aprovado, muito extenso, com ferragens e acessórios para portas resistentes ao fogo envidraçadas de uma e duas folhas niveladas, bem como para resistentes ao fogo paredes envidraçadas. Outras variantes de sistema testadas, como a porta de correr resistente ao fogo, com ou sem função de saída de emergência, o alçapão anti-dedos e a porta de chapa de aço de encastrar abrem uma ampla gama de aplicações e permitem uma grande extensão de liberdade de projeto. O apelo do sistema reside nas larguras de perfil visíveis extremamente delgadas, na aparência geral de filigrana e na grande transparência. Mais luz, mais clareza, mais segurança para a objetividade moderna. Máxima segurança que permanece invisível. A ampla gama de ferragens testadas e aprovadas com o sistema não deixa nada a desejar, quer se trate de portas automatizadas ou de aparência estética com dobradiças e fechos ocultos. O seu design é idêntico ao Forster presto (portas corta-fogo e antifumo) e Forster unico (portas com corte térmico). Combinável com paredes de cortina resistentes ao fogo Forster thermfix vario.
    Especificação
    • Material options:
      - Steel
      - Stainless steel, grinded, 220-240 grain

      Performance specifications (Refer to country-specific approvals):
      - Fire-resistant door EI30 in combination with smoke-proofing requirements
      - Fire-resistant screens EI30
      - Fire-resistant sliding door EI30 in masonry or in glazings, new with escape route function (swing-out/swing-in)
      - Finger protection door EI30 C5 S200, barrier-free accessibility according to DIN 18040
      - Flush mounted sheet metal door EI30
      - Non rebated and unlatched single acting doors EI30 according to BS EN 1634-1
      - NEW: Fire protection EI30 in combination with burglar resistance RC2 / RC3

      System properties:
      - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 110 mm
      - Fittings to match the system and new concealed hinges
      - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges
      - Concealed invisible door-closing systems
      - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor_fuego_light_ei30_1_leaf
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosForster fuego light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying