Publicar produtos
Forster fuego light Double leaf - sliding door with escape route function
Forster

Forster fuego light Double leaf - sliding door with escape route function

Traduzido por Google,

Sistema para portas e telas envidraçadas resistentes ao fogo

Aparência muito esbelta

Forster fuego light é o sistema de perfis completo, testado e aprovado, muito extenso, com ferragens e acessórios para portas niveladas de vidro simples e duplo resistentes ao fogo, bem como para paredes envidraçadas ignífugas. Outras variantes de sistema testadas, como a porta deslizante resistente ao fogo, com ou sem função de saída de emergência, a porta anti-dedos e a porta nivelada em chapa de aço abrem uma ampla gama de aplicações e permitem uma grande extensão de liberdade de design.

O apelo do sistema reside nas larguras visíveis extremamente finas dos perfis, na aparência geral de filigrana e na grande transparência. Mais luz, mais clareza, mais segurança para a objetividade moderna. Segurança máxima que permanece invisível.

A vasta gama de ferragens testadas e aprovadas com o sistema não deixa nada a desejar, quer se trate de portas automatizadas ou de aspecto estético com dobradiças e fechos ocultos.

O seu design é idêntico ao Forster presto (portas resistentes ao fogo e ao fumo) e ao Forster unico (portas com ruptura térmica). Combinável com paredes cortina resistentes ao fogo Forster thermfix vario.

Especificação
  • Material options:
    - Steel
    - Stainless steel, grinded, 220-240 grain

    Performance specifications (Refer to country-specific approvals):
    - Fire-resistant door EI30 in combination with smoke-proofing requirements
    - Fire-resistant screens EI30
    - Fire-resistant sliding door EI30 in masonry or in glazings, new with escape route function (swing-out/swing-in)
    - Finger protection door EI30 C5 S200, barrier-free accessibility according to DIN 18040
    - Flush mounted sheet metal door EI30
    - Non rebated and unlatched single acting doors EI30 according to BS EN 1634-1
    - NEW: Fire protection EI30 in combination with burglar resistance RC2 / RC3

    System properties:
    - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 110 mm
    - Fittings to match the system and new concealed hinges
    - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges
    - Concealed invisible door-closing systems
    - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadouble-leaf-sliding-door-with-escape-route-function
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosForster fuego light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniclassAll Glass Doors