Publicar produtos
Forster fuego light EI60, double leaf Door
Forster fuego light EI60, double leaf Door
    Forster

    Forster fuego light EI60, double leaf Door

    Traduzido por Google,
    Sistema para portas e divisórias corta-fogo envidraçadas EI60 Aparência muito esbelta Forster fuego light é o sistema completo de perfis testado e aprovado, muito extenso com ferragens e acessórios para portas corta-fogo de vidro simples e duplo, bem como para resistentes ao fogo paredes envidraçadas. Variantes de sistema testadas adicionais, como a porta de chapa de aço de encaixe embutido, abrem uma ampla gama de aplicações e permitem uma grande liberdade de design. O apelo do sistema reside nas larguras de perfil visíveis extremamente delgadas, na aparência geral de filigrana e na grande transparência. Mais luz, mais clareza, mais segurança para a objetividade moderna. Máxima segurança que permanece invisível. A vasta gama de ferragens testadas e aprovadas com o sistema não deixa nada a desejar, quer se trate de portas automatizadas ou de estética com dobradiças e fechos ocultos. O seu design é idêntico ao Forster presto (portas corta-fogo e antifumo) e Forster unico (portas com corte térmico). Combinável com paredes de cortina resistentes ao fogo Forster thermfix vario.
    Especificação
    • Material options: - Steel - Stainless steel, grinded, 220-240 grain Performance specifications (Refer to country-specific approvals): - Fire-resistant door EI60 in combination with smoke-proofing requirements - Fire-resistant screens EI60 - Flush mounted sheet metal door EI60 - Non rebated and unlatched single acting doors EI60 according to BS EN 1634-1 System properties: - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 130 mm - Fittings to match the system and new concealed hinges - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges - Concealed invisible door-closing systems - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor_fuego_light_ei60_2_leaf
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosForster fuego light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying