Publicar produtos
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated
    Forster

    Forster unico, frame 50 mm, single leaf Door insulated

    Traduzido por Google,
    Sistema para janelas, portas e divisórias energeticamente eficientes Sustentável, ecológico, 100 % aço Forster unico é o revolucionário sistema de perfis com isolamento térmico para portas de uma e duas folhas, para janelas e também para vidros exteriores. Os perfis básicos são compostos de aço 100% reciclável e não contêm materiais isolantes sintéticos – ao contrário de todos os outros sistemas de isolamento. Esta inovação, exclusivamente evocativa de um estilo de construção de estrutura, satisfaz as mais rigorosas exigências relativas às funções físicas e estruturais. Esta é a mais recente tecnologia, eficiência energética, design atraente e uso ecológico de materiais para uma construção responsável e sustentável.
    Especificação
    • Material options:
      Steel bright / steel galvanized / stainless steel, grinded, grain 220-240

      System properties:
      - Facing widths of frame profiles 30 - 90 mm
      - Compatible with Forster fire and smoke protection systems
      - Fillings up to 60 mm (triple insulation glass)
      - Wet and dry glazing, stress-relieved and drained
      - Stove enamelling or powder coating with no temperature restrictions
      - Insulated flush floor threshold, barrier-free accessibility (0 mm)

      Thermal insulation:
      UD > 1.5 W/(m2.K)

      Sound insulation:
      up to 46 dB

      CE-Marking:
      Certified according to EN 14351-1

      Tested characteristics:
      - Resistance to wind load (EN 12210) up to C3
      - Water tightness (EN 12208) up to E900
      - Impact resistance (EN 13049) class 1
      - Air permeability (EN 12207) up to class 4
      - Operating forces (EN 12217) class 3
      - Mechanical strength (EN 13115) class 3
      - Durability test (EN12400) class 6 (200'000 cycles)

      Fittings:
      System fittings for doors up to 350 kg leaf weight

      Further design versions:
      - Burglar resistance RC 1-3 acc. to EN 1627
      - Bullet proof FB4 according to EN 1522
      - Finger protection door according to DIN 18650
      - Fire protection E30 / EW30
      - NEW: Fire protection EI30
      - 1- and 2-leaf lift-up sliding doors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor_unico_50_1_leaf
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosForster unico
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-03
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia