Publicar produtos
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
Gipsair Art | Elegant vent grille
    France Air

    Gipsair Art | Elegant vent grille

    Traduzido por Google,

    GIPSAIR® ART é uma grelha de gesso invisível, projetada para se integrar perfeitamente em paredes e tetos de gesso cartonado. Combinando integração arquitetônica com funcionalidade de distribuição de ar, proporciona uma aparência limpa e minimalista, preservando o conforto visual. Fabricada em gesso natural e pintável após a instalação, a GIPSAIR® ART torna-se parte da superfície circundante, tornando a ventilação praticamente invisível. Disponível em diferentes tamanhos e designs, é a solução ideal para projetos onde a estética e o conforto interno são igualmente importantes.

    Especificação
      • Invisible gypsum grille for supply or extract air applications.
      • Seamless integration into plasterboard walls and ceilings.
      • Manufactured from natural gypsum.
      • Paintable after installation for a uniform finish.
      • Available in two designs and two sizes: 200 × 100 mm and 300 × 200 mm.
      • Airflow rates up to 700 m³/h.
      • Designed for premium residential and commercial interiors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagipsair-art-elegant-vent-grille
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France