Publicar produtos
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle
    France Air

    Perlys Design Reactil| Long-range design blow nozzle

    Traduzido por Google,

    O PERLYS DESIGN REACTIL® combina distribuição de ar de longo alcance com estética arquitetônica para proporcionar climatização eficiente em espaços amplos e com pé-direito alto. Equipado com o sistema termostático patenteado Reactil®, o bocal ajusta automaticamente o ângulo de descarga de acordo com a temperatura do ar de insuflação, garantindo conforto ideal tanto no modo de aquecimento quanto no de resfriamento, sem intervenção manual. Seu design elegante, fluxo de ar multidirecional e acabamentos personalizáveis ​​fazem do PERLYS DESIGN REACTIL® a solução ideal para edifícios comerciais, industriais e públicos, onde desempenho e integração visual são igualmente importantes.

    Especificação
      • Long-throw air supply nozzle for heating and cooling applications.
      • Airflow rates from 80 to 4,000 m³/h.
      • Patented Reactil® thermostatic system.
      • Automatic adjustment of airflow direction according to supply air temperature.
      • Multidirectional jet orientation.
      • Long-throw air distribution for large-volume spaces.
      • Suitable for high-ceiling and deep-plan buildings.
      • Network self-balancing capability.
      • Optional swirl airflow effect.
      • Optional integrated damper.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaperlys-design-long-range-design-blow-nozzle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniclassVentilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    Europa
    France